Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
|||
Conectarea la proces | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) Finisat chimic |
Caracteristici speciale | contacte aurite | |||
---|---|---|---|---|
Aplicatie | posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară și a băuturilor | |||
Mediu | medii păstoase şi cu conţinut de solide; Medii lichide şi gazoase | |||
Temperatura mediului [°C] | -20...200 | |||
Varf de presiune Min. |
|
|||
Rezistenţă la presiune |
|
|||
Tipul de presiune | presiune relativa; vacuum |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Watchdog integrat | da |
Tensiune de lucru [V] | 20...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 3,6...21 |
Timp de intarziere la pornire [s] | 1 |
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 45 |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,5 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20, inversabil; (scalabil) |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Sarcina max. [Ω] | 300 |
---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
---|---|
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 125 |
Sarcina max. [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Domeniu de masura |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punct de comutare SP |
|
|||||||||
Punct de reset rP |
|
|||||||||
Punct pornire analogic |
|
|||||||||
Punct capăt analogic |
|
|||||||||
În paşi de |
|
|||||||||
Setari de fabrica |
|
Precizia punctului de comutare [% din interval] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitatea, inclinatia histerezis si repetabilitatea , setarea valorilor limita conform DIN EN IEC 62828-1) |
Deviatia liniaritate [% din interval] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pe an) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,2; (0...200 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,15; (0...200 °C) |
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Amortizare pentru iesirea analogica dAA [s] | 0,01...99,99 |
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] | 45 |
---|
Timpul minim de raspuns al iesirii de comutare [ms] | 3 |
---|---|
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] | 7 |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.0 | ||||
Standard SDCI | IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002 | ||||
Profil | fara profil | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 1 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,3 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...65 | |
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -25...100 | |
Protectie | IP 67; IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
Nota privind aprobarea |
|
Greutate [g] | 1056,6 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); otel inoxidabil (1.4435 / 316L); PBT; PEI; PFA |
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) |
Cicluri de presiune Min. | 10 milioane |
Conectarea la proces | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) Finisat chimic |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | < 0,38 / - |
Umplere cu lichid pentru transferul de presiune | NEOBEE (calitate alimentara, conform FDA) |
Diametrul diafragmei [mm] | 34 |
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | bar; psi; MPa; % din interval |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |