Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
|||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 filet exterior banda de etansare Atentie: Unitatea trebuie instalata numai intr-o conexiune de proces pentru conul de etansare G1.; Conul de etansare G1A al unitatii este adecvat numai pentru adaptoarele cu opritor metalic |
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Aplicatie | posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară și a băuturilor | ||
Mediu | medii păstoase şi cu conţinut de solide; Medii lichide şi gazoase | ||
Temperatura mediului [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Varf de presiune Min. |
|
||
Rezistenţă la presiune |
|
||
Tipul de presiune | presiune relativa | ||
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 4 |
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 70; (24 V) |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 6 |
Principiu de masură | hidrostatic |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 50 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20, inversabil; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punct de comutare SP |
|
|||
Punct de reset rP |
|
|||
Punct pornire analogic |
|
|||
Punct capăt analogic |
|
|||
În paşi de |
|
Precizia punctului de comutare [% din interval] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,5; (Turn down 1:1 , linearitatea, inclinatia histerezis si repetabilitatea , setarea valorilor limita conform DIN EN IEC 62828-1) |
Deviatia liniaritate [% din interval] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pe an) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,1; (0...70 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
Timp răspuns [ms] | < 10 |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0,01...30 |
Amortizare pentru iesirea analogica dAA [s] | 0,01...30 |
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] | 25 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 100 | ||||||||||
Nota privind aprobarea |
|
Greutate [g] | 562,7 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; vizualizarea sticlei: sticla de siguranta, laminata 4 mm |
Materiale în contact cu mediul | Ceramică (99,9 % Al2O3); otel inoxidabil (1.4435 / 316L); caracteristicile suprafetei: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 filet exterior banda de etansare Atentie: Unitatea trebuie instalata numai intr-o conexiune de proces pentru conul de etansare G1.; Conul de etansare G1A al unitatii este adecvat numai pentru adaptoarele cu opritor metalic |
Display |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scala disponibila | da | ||||||||||||
Interval extins de afisare (max.) |
|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|