Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|---|
Domeniu de masura [bar] | 0...25 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 filet exterior |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară și a băuturilor |
Montaj | Capsulă rotabilă 350° |
Mediu | medii păstoase şi cu conţinut de solide; Medii lichide şi gazoase |
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Varf de presiune Min. [bar] | 350 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 100 |
Tipul de presiune | presiune relativa |
Fără spaţiu mort | da |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 60 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,2 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura [bar] | 0...25 |
---|---|
Punct de comutare SP [bar] | 0,2...25 |
Punct de reset rP [bar] | 0,1...24,8 |
În paşi de [bar] | 0,1 |
Precizia punctului de comutare [% din valoarea finală] | < ± 1 |
---|---|
Repetabilitate [% din valoarea finală] | < ± 0,25; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
Deviatia temperaturii per 10 K | < ± 0,3 |
Frecventa de comutare pentru un anumit timp de raspuns stabilit pentru o iesire |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timp răspuns [ms] | la caracteristicile rectangulare ale presiunii; punct comutare (SPx) = 70 %; punct de restart (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
Ajustare a punctului de comutare | Buton de programare |
---|---|
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; intarziere la pornire/oprire; Amortizare |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Materiale | EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; inox (1.4404 / 316L) |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | ceramică; PTFE; inox (1.4404 / 316L) |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 filet exterior |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|