You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzor de presiune / Senzori de vacuum
  4. Toți senzorii de presiune / senzorii de vacuum
  5. PE7004

Senzor de presiune cu display

PE7004

PE-010-RDR14-QFRKG/US/ /E

Senzor de presiune cu display

PE7004

PE-010-RDR14-QFRKG/US/ /E

  • Etanșare specială pentru utilizarea în procese de curățare
  • Două ieșiri de comutare, dintre care una poate fi configurată drept ieșire de diagnosticare
  • Cu stabilitate pe termen lung datorită protecție ridicată împotriva supraîncărcării
  • Afișaj LED cu 4 cifre, extrem de vizibil
  • Rezistență mare la șocuri și vibrații
  • Operare comodă prin intermediul butoanelor sau setarea parametrilor prin IO-Link
Articol scos din productie
Articole alternative: PE2094 sau PE2594 Comparație produse: PE7004 / PE2094 / PE2594 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
  • cul
  • iolink
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2
Domeniu de masura
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Conectarea la proces conectare pe filet G 1/4 Filet interior
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Aplicatie pentru utilizarea industrială
Mediu Medii lichide şi gazoase
Nu poate fi folosit pentru uleiuri
Temperatura mediului [°C] -25...80
Varf de presiune Min.
150 bar 2175 psi 15 MPa
Rezistenţă la presiune
75 bar 1087 psi 7,5 MPa
Tipul de presiune presiune relativa
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 18...36 DC; (conform SELV/PELV)
Consum de energie [mA] < 50
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Protecţie la supratensiune da; (< 40 V)
Timp de intarziere la pornire [s] 0,3
Watchdog integrat da
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Semnal de ieşire semnal de comutare; IO-Link; (configurabil)
Model electric PNP/NPN
Numar de iesiri digitale 2
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250
Frecventa de comutare DC [Hz] < 170
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Punct de comutare SP
-0,9...10 bar -12...145 psi -0,09...1 MPa
Punct de reset rP
-0,95...9,95 bar -13...144 psi -0,095...0,995 MPa
În paşi de
0,05 bar 1 psi 0,005 MPa
Setari de fabrica
SP1 = 2,50 bar rP1 = 2,30 bar
SP2 = 7,50 bar rP2 = 7,30 bar
Precizia / Devieri
Precizia punctului de comutare [% din interval] < ± 0,5
Repetabilitate [% din interval] < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită)
Deviatia histerezis [% din interval] < ± 0,25
Stabilitate pe termen lung [% din interval] < ± 0,05; (la 6 luni)
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Timpi de raspuns
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s] 0; 0,2...50
Software / Programare
Optiuni de parametrizare histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; Funcţie diagnosticare; logica de comuntare; intarziere la pornire/oprire; Amortizare; Unitate afişaj
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Profil fara profil
Mod SIO da
Tip port master necesar A
Date de proces analogice 1
Date de proces binare 2
Timp minim al ciclului de proces [ms] 2,3
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 311
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...80
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani] 237
Directiva privind echipamentele sub presiune Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere
Date mecanice
Greutate [g] 261,5
Materiale inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; EPDM/X; PTFE
Materiale în contact cu mediul inox (1.4404 / 316L); Ceramică (99,9 % Al2O3); Etanşare celule măsurare: EPDM
Cicluri de presiune Min. 100 milioane
Conectarea la proces conectare pe filet G 1/4 Filet interior
Afisaj / elemente de operare
Display
Unitate afişaj 3 x LED, verde
Stare de funcţionare 2 x LED, galben
Afişaj de funcţii Display alfanumeric, 4-digiti
Valoari masurate Display alfanumeric, 4-digiti
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit