Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Domeniu de masura [psi] | 0...5000 |
Conectarea la proces | conectare pe filet 7/16" - 20 UNF (SAE) filet exterior |
Aplicatie | pentru utilizarea mobilă |
---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Temperatura mediului [°C] | -40...90 |
Varf de presiune Min. [psi] | 23200 |
Rezistenţă la presiune [psi] | 8700 |
Tipul de presiune | presiune relativa |
Tensiune de lucru [V] | 8...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 6 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...5 |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 2000 |
Domeniu de masura [psi] | 0...5000 |
---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
---|---|
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 1,0; (incl. drift înşurubare, eroare punct zero şi eroare interval) |
Deviatia liniaritate [% din interval] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,2 |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,1; (la 6 luni) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] | 8 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...90 |
Protectie | IP 67; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||||||
MTTF [ani] | 865 |
Greutate [g] | 74,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PA PACM 12 (TROGAMID) |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); FPM Viton |
Cicluri de presiune Min. | 50 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet 7/16" - 20 UNF (SAE) filet exterior |
Element restrictor integrat | da |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|