Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Domeniu de masura [bar] | 0...40 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior |
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Temperatura mediului [°C] | -25...90 |
Varf de presiune Min. [bar] | 1000 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 200 |
Tipul de presiune | presiune relativa |
Tensiune de lucru [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
Domeniu de masura [bar] | 0...40 |
---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,15; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
---|---|
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 2,0; (incl. drift înşurubare, eroare punct zero şi eroare interval) |
Deviatia liniaritate [% din interval] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,2 |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,05; (la 6 luni) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,2; (-25...90 °C) |
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] | 3 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 72,8 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PA |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); Etanşare: FKM |
Cicluri de presiune Min. | 50 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|