Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
|||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2); Filet interior:M5 |
Caracteristici speciale | contacte aurite | |||
---|---|---|---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială | |||
Mediu | Lichide | |||
Conditional adecvat pentru | utilizat in gaze la presiuni > 25 bar doar la cerere | |||
Temperatura mediului [°C] | -25...90; (la cerere: -40...90 °C) | |||
Varf de presiune Min. |
|
|||
Rezistenţă la presiune |
|
|||
Tipul de presiune | presiune relativa |
Tensiune de lucru [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
---|
Repetabilitate [% din interval] | < 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
---|---|
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită) |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,05; (la 6 luni) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] | 3 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||||||||
MTTF [ani] | 507 | ||||||||||||||||||
Aprobare UL |
|
||||||||||||||||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere | ||||||||||||||||||
Aplicatii feroviare |
|
Greutate [g] | 216,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Materiale în contact cu mediul | inox(1.4305 / 303); ceramică; Etanşare: FKM |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Moment de strângere [Nm] | 25...35; (cuplul recomandat de strangere; În funcție de ungere, de etanșare și presiune) |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2); Filet interior:M5 |
Element restrictor integrat | nu (se poate adauga ulterior) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|