You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzor de presiune / Senzori de vacuum
  4. Traductoare tip PA
  5. PA3222

Traductor de presiune cu celula de masurare din ceramica

PA3222

PA-100-SBN14-A-ZVG/US/ /V

Traductor de presiune cu celula de masurare din ceramica

PA3222

PA-100-SBN14-A-ZVG/US/ /V

  • Semnal de ieșire corect liniar de 4...20 mA
  • Repetabilitate mare și eroare de liniaritate scăzută
  • Cu stabilitate pe termen lung datorită protecție ridicată împotriva supraîncărcării
  • Carcasă durabilă, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
  • Gamă largă de temperaturi de operare și grad ridicat de protecție
  • ce
  • ukca
  • cul
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Conectarea la proces conectare pe filet 1/4" NPT Filet interior
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Aplicatie pentru utilizarea industrială
Mediu Medii lichide şi gazoase
Conditional adecvat pentru utilizat in gaze la presiuni > 25 bar doar la cerere
Temperatura mediului [°C] -25...90; (la cerere: -40...90 °C)
Varf de presiune Min.
650 bar 9425 psi 65 MPa
Rezistenţă la presiune
300 bar 4350 psi 30 MPa
Tipul de presiune presiune relativa
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 9,6...32 DC
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 1
Semnal de ieşire semnal analogic
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in curent [mA] 4...20
Sarcina max. [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din interval] < 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită)
Stabilitate pe termen lung [% din interval] < ± 0,05; (la 6 luni)
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] 0,1; (0...80 °C)
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Timpi de raspuns
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] 3
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
Emisie perturbatoare conform directivei 2004/104/EC privind automobilele
CISPR 25
Imunitate la zgomot conform directivei 2004/104/EC privind automobilele
ISO 11452-2 HF radiat 100 V/m
ISO 7637-2 pulse grad severitate 4
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 61373 categoria 3
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 categoria 2
MTTF [ani] 507
Directiva privind echipamentele sub presiune Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere
Aplicatii feroviare
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
Date mecanice
Greutate [g] 226,5
Materiale inox (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Materiale în contact cu mediul inox(1.4305 / 303); ceramică; FKM
Cicluri de presiune Min. 100 milioane
Conectarea la proces conectare pe filet 1/4" NPT Filet interior
Element restrictor integrat nu (se poate adauga ulterior)
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit