Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Model electric | PNP |
Protectie | IP 65; IP 67; IP 69K; (cu tub de protectie: IP 69K) |
Functie de protectie | Prevenire acces protectie deget |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | 20 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 2 |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 950 |
Consum de energie [mA] | 83 |
---|---|
Consumul de curent pe incalzire [mA] | 417 |
Consum de energie [mA] | 42 |
---|---|
Consumul de curent pe incalzire [mA] | 417 |
Model electric | PNP |
---|---|
Numar de iesiri OSSD | 2 |
Sarcina de curent maxima pe iesirea OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Inaltimea ariei protejate [mm] | 1060 |
---|---|
Rezolutie (capacitate de detectie d) [mm] | 14 |
Latimea zonei protejate (intensitate luminoasa redusa0 [m] | 0...2 |
Latimea zonei protejate (intensitate luminoasa ridicata) [m] | 1...5 |
Timp răspuns [ms] | 14,5 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...55 |
---|---|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95 |
Protectie | IP 65; IP 67; IP 69K; (cu tub de protectie: IP 69K) |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
ESPE tip (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Respenta cerintele |
|
|||
Durată de utilizare TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 2,5E-08 |
Greutate [g] | 6620 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 1237 x 76 x 74 |
Materiale | tub protector: PMMA transparent; Capac acoperire: POM; prindere: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: silicon |
Lungime L [mm] | 1237 |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|
Racord | Cablu: 15 m, PVC; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|