Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Model electric | PNP |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Functie de protectie | Prevenire acces protectie mana |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | 20 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 2 |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 950 |
Consum de energie [mA] | 83 |
---|
Consum de energie [mA] | 42 |
---|
Model electric | PNP |
---|---|
Numar de iesiri OSSD | 2 |
Sarcina de curent maxima pe iesirea OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Inaltimea ariei protejate [mm] | 610 |
---|---|
Rezolutie (capacitate de detectie d) [mm] | 40 |
Latimea zonei protejate (intensitate luminoasa redusa0 [m] | 0...4 |
Latimea zonei protejate (intensitate luminoasa ridicata) [m] | 3...12 |
Timp răspuns [ms] | 7 |
---|
Domenii de aplicaţii | Clasa C conform EN 60654-1 aplicatii impermeabile |
---|---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...55 |
Temperatura depozitare [°C] | -20...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
ESPE tip (IEC 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
Respenta cerintele |
|
||
Durată de utilizare TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 3,2E-08 |
Greutate [g] | 2410 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 663 x 28 x 30 |
Materiale | Capsula: Aluminiu; Lentile frontale: PC |
Lungime L [mm] | 663 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m; pentru conductor cu sectiunea 0,34 mm² |
---|