You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. OW5004

Senzor de temperatura in infrarosu

OW5004

OWF-9000-ANKG

Senzor de temperatura in infrarosu

OW5004

OWF-9000-ANKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Caracteristicile produsului
Carcasa cilindric
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...55 DC
Consum de energie [mA] < 20
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric NPN
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 400
Frecventa de comutare DC [Hz] 300
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Histereza domeniu de detectie [%] 1...15
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...60
Protectie IP 65
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
Date mecanice
Carcasa cilindric
Dimensiuni [mm] Ø 58 / L = 129
Materiale Capsula: alama strat alb bronz
Material lentila
Sticlă
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Articole livrate
Fibră optică cu furtun elicoidal de aluminiu
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Conector: 1 x 7/8"