Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 35; ((36 V)) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 660 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 250 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu [mm] | 1...150; (Hartie alba 200 x 200 mm) |
---|---|
Diametrul maxim al spotului [mm] | 15 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 36 x 60 x 10 | |
Materiale | ABS fibra de sticla armata | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A |
---|
curba de crestere in exces
|
|
---|