You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. OW0006

Senzor de temperatura in infrarosu

OW0006

OWS-7520-ABOA

Senzor de temperatura in infrarosu

OW0006

OWS-7520-ABOA

  • ce
Caracteristicile produsului
Carcasa cilindric
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 20...250 AC/DC
Protectie la schimbarea polarităţii nu
Iesiri
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 10,5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] 10,5
Curent sarcină minim [mA] 15
Curent de scurgere Max. [mA] 7
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 50
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] 1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz] 20
Frecventa de comutare DC [Hz] 25
Testat pentru scurtcircuit nu
Protectie suprasarcina nu
Raza de detectie
Histereza domeniu de detectie [%] 1...15
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...60
Protectie IP 65
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
Date mecanice
Carcasa cilindric
Dimensiuni [mm] Ø 58 / L = 150
Materiale Capsula: alama strat alb bronz
Material lentila
Sticlă
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Observaţii
Observaţii
Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcţionării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x 7/8"