Tensiune de lucru [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 40; (24 V) |
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Model electric | PNP/NPN |
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 100 |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Protectie | IP 40 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Greutate [g] | 135,5 |
---|---|
Capsula | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale: 12 x ...2,5 mm² |
---|