You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. OU5082

Senzor optic retro-reflexiv

OU5082

OUP-HNKG/US-100-DNO

Senzor optic retro-reflexiv

OU5082

OUP-HNKG/US-100-DNO

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: OU5032 sau OU5095 Comparație produse: OU5082 / OU5032 / OU5095 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Caracteristicile produsului
Tip lumină Lumină roşie
Carcasa rectangular
Aplicatie
Caracteristici speciale Filtru de polarizare
Principiu de functionare Senzor optic retro-reflexiv
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...50 DC
Consum de energie [mA] 30; ((24 V))
Protectie la polaritate inversa da
Tip lumină Lumină roşie
Lungime de unda [nm] 660
Iesiri
Model electric NPN
Functii de iesire Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250
Frecventa de comutare DC [Hz] 160
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Rază de acţiune [m] < 1,5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanta ajustabila da
Disponibil și cu filtru de polarizare da
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...60
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
Date mecanice
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 28 x 16 x 51
Materiale PPO modificat
Material lentila
Sticlă
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Articole livrate
Unghi de fixare
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A