Senzor reflexiv difuz
OU5034
OUT-HPKG/US-100-DPS
Senzor reflexiv difuz
OU5034
OUT-HPKG/US-100-DPS
- Carcasă compactă pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
- Setare intuitivă a sensibilității prin intermediul potențiometrului
- Semnalare vizibilă clară a stării de comutare
- Gamă largă de tensiuni de alimentare
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Aplicatie
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 35; ((24 V)) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Light ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 160 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Domeniu [mm] | 1...200; (Hartie alba 200 x 200 mm) |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 180 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 685 |
Date mecanice
Greutate [g] | 73,4 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiale | PPO modificat | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
diagrame si grafice
curba de crestere in exces
|
|
---|