Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Caracteristici speciale | Senzor cu reflexie difuza pentru distante scurte |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
Tensiune de lucru [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 35; ((24 V)) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Dark ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 160 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu [mm] | 20...40; (Hartie alba 200 x 200 mm) |
---|---|
Diametrul maxim al spotului [mm] | 20 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Senzor cu reflexie difuza pentru distante scurte | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiale | PPO modificat | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
curba de crestere in exces
|
|
---|