You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. OU5004

Amplificator fibră optică

OU5004

OUF-DNKG

Amplificator fibră optică

OU5004

OUF-DNKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Caracteristicile produsului
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Carcasa rectangular
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...55 DC
Consum de energie [mA] 35; ((24 V))
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Lungime de unda [nm] 880
Iesiri
Model electric NPN
Functii de iesire Dark ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250
Frecventa de comutare DC [Hz] 100
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Rază de acţiune [m] < 0,12; (Barieră optică)
Domeniu [mm] < 40; (Senzor reflexiv difuz)
Distanta ajustabila da
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 65
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
Date mecanice
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 28 x 16 x 56
Materiale PPO modificat
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Articole livrate
Unghi de fixare
Şurubelniţă
Observaţii
Observaţii
Dark ON corespunde functiei de iesire NO pentru fibra optica de tip bariera
corespunde functiei de iesire NC pentru fibra optica de tip difuz
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²