Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 35; ((24 V)) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Dark ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Rază de acţiune [m] | < 0,12; (Barieră optică) |
---|---|
Domeniu [mm] | < 40; (Senzor reflexiv difuz) |
Distanta ajustabila | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 583 |
Greutate [g] | 151,5 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 28 x 16 x 56 |
Materiale | PPO modificat |
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
curba de crestere in exces
|
|
---|