1. Pagina de start
  2. Produse
  3. OT5212

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

OT5212

Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OTH-CNKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 75,5 x 17 x 33,5
Aplicatie
Caracteristici speciale Suprimare a fundalului
Principiu de functionare Senzor reflexiv difuz
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] < 60
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Lungime de unda [nm] 950
Iesiri
Model electric NPN
Functii de iesire complementar
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 1,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 700
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Domeniu [mm] 50...700; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
Distanta ajustabila da
Diametrul maxim al spotului [mm] 35
Dimensiunile spotului de lumina se refera la la distanţă maximă de tastare
Disponibil și cu suprimarea fundalului da
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...60
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
Date mecanice
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 75,5 x 17 x 33,5
Materiale ABS
Material lentila
PMMA
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde
Accesorii
Accesorii (furnizate)
Unghi de fixare: 1 x, E20441
Şurubelniţă
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — OT5212-00 — 10.11.2004 —