You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. OT5201

Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OT5201

OTH-CPKG

Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OT5201

OTH-CPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: OT5211 Comparație produse: OT5201 / OT5211 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Caracteristicile produsului
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Carcasa rectangular
Aplicatie
Caracteristici speciale Suprimare a fundalului
Principiu de functionare Senzor reflexiv difuz
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] 25; ((24 V))
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Lungime de unda [nm] 950
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire complementar
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,9
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 700
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Domeniu [mm] 50...700; (Hartie alba 200 x 200 mm)
Distanta ajustabila da
Diametrul maxim al spotului [mm] 35
Dimensiunile spotului de lumina se refera la la distanţă maximă de tastare
Disponibil și cu suprimarea fundalului da
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...60
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
Date mecanice
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 75 x 17 x 33
Materiale Polycarbonat
Material lentila
PMMA
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Articole livrate
Unghi de fixare: 1, E20441
Şurubelniţă
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²
diagrame si grafice
Curbă precizie
x: Distanța senzor/obiect [mm]
y: Distanța minimă obiect/fundal [mm]
1 = Obiect negru (6 % Remisie) , fundal alb (90 % remisie)
2 = Obiect gri (18 % remisie) , fundal alb (90 % remisie)
3 = Obiect alb (90 % remisie) , fundal alb (90 % remisie)
Indicaţii : domeniu % = setarea in % din domeniu