Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
---|
Tensiune de lucru [V] | 18...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 40; ((24 V)) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Rază de acţiune [m] | 0,15...5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materiale | PBT | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|