Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 30; ((24 V)) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 950 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Funcţie timp [s] | 0,01...5 |
Rază de acţiune [m] | < 10; (Oglindă reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 0,276 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiale | PPO modificat | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale: ...1,5 mm²; Presetupa: M20 X 1,5 |
---|