Carcasa | rectangular |
---|
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 10,5 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 10,5 |
Curent sarcină minim [mA] | 15 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 25 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 40 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Funcţie timp [s] | 0,01...5 |
Emitator / receptor | Receptor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 20 |
Distanta ajustabila | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiale | PPO modificat | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 7...13 mm |
---|