Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
Consum de energie [mA] | 18 |
Clasa de protectie | II |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 25 |
---|---|
Frecventa de comutare DC [Hz] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Emitator / receptor | Emitațor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 20 |
Distanta ajustabila | nu |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1036 |
Greutate [g] | 265 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiale | PPO modificat | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale: ...1,5 mm²; Presetupa: M20 X 1,5 |
---|