Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | Conectare la amplificator de comutare OV5012, OV0010 |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 950 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
---|---|
Protectie suprasarcina | nu |
Emitator / receptor | Receptor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 2 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
MTTF [ani] | 49633 |
---|
Greutate [g] | 0,095 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Materiale | PPO modificat |
Aliniere lentila | optică laterală |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 6 m; 1 x 0,14 mm² |
---|