Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
---|
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | Conectare la amplificator de comutare OV5012, OV0010 |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 950 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
---|---|
Protectie suprasarcina | nu |
Rază acţiune cu referire la reflectorul prismatic [m] | 0,3...1; (Oglindă reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Domeniu [mm] | < 200; (Hartie alba 200 x 200 mm) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Carcasa | rectangular |
---|---|
Materiale | PPO modificat |
Aliniere lentila | optică laterală |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 10 m; 2 x 0,14 mm² |
---|