Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Clasa protecţie laser | 1 |
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Clasificarea izolatiei [V] | 500 |
Consum de energie [mA] | < 30 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 150 |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 655 |
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 5000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Diametrul minim al obiectului de detectat [mm] | 0,05 |
---|
Repetabilitate [mm] | 0,01 |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
Mod SIO | da | ||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,2 | ||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare; Min./Max. Signalspeicher; Mod de operare | ||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||||
Indicaţii |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Clasa protecţie laser | 1 | ||||||||||
Note despre protectia laser |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 548 |
Greutate [g] | 144,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 100 x 10 x 80 |
Adancime furca D [mm] | 55 |
Latime furca W [mm] | 80 |
Materiale | Capsula: Zinc turnat sub presiune înveliş material pulverizat; Optica: Sticlă |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A |
---|
standard | de înaltă rezoluție | Power | Speed | |
Rezolutie | 0,05 mm | 0,04 mm | 0,15 mm | 0,05 mm |
Repetabilitate | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Frecvenţă de comutare | 5000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 10000 Hz |
Repetabilitate | 3 σ |