Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Clasa protecţie laser | 1 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 200; (10 V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 2 |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 650 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 1; Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Trigger | extern |
---|---|
Numar de intrari digitale | 1 |
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | 2 x normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100 |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanța de măsurare (direcția Z) [mm] | 150...300 |
---|---|
Lățime interval măsurare (direcția X) la o distanță minimă de măsurare [mm] | 45; (distanţa = 150mm) |
Lățime interval măsurare (direcția X) la o distanță maximă de măsurare [mm] | 90; (distanţa = 300mm) |
Frecventa de masurare [Hz] | 5 |
Rezoluție valori măsurate |
|
|||
---|---|---|---|---|
Precizia |
|
Numărul de profiluri care pot fi stocate | 1 |
---|---|
Numărul regiunilor de interes | 1 |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
Mod SIO | da | ||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,3 | ||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | contor ore de funcționare; Numărul proceselor de declanșare; Reglaj ROI | ||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||||
Indicaţii |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...60 |
Protectie | IP 65 |
Imunitate Max. la lumina externa [klx] | 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa protecţie laser | 1 | ||||||||||
Note despre protectia laser |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 155 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 535,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 88 x 65 x 28,5 |
Materiale | Capsula: Zinc turnat sub presiune; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Lentile frontale: PMMA |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
|
|
---|
distanța de măsurare (direcția Z) | linie optică |
150 mm | 50 x 1 mm |
300 mm | 100 x 1 mm |
Valoarile sunt valabile pentru | |
Lumina externa obiect | < 20 klx |
conditii ambientale constante | 23 °C / 960 hPa |
minimul de timp pornit in minute | 10 |