Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
---|
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 35...250 AC |
Consum de energie [mA] | < 10 |
Clasa de protectie | II |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 7,5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 6 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 15 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Rază de acţiune [m] | 0,15...10; (Oglindă reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Rază acţiune cu referire la reflectorul prismatic [m] | 0,15...10; (Oglindă reflector Ø 80 E20005) |
Distanta ajustabila | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Materiale | PPO modificat | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale: ...1,5 mm² |
---|