Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Caracteristici speciale | Ieşirea funcţiei de control |
---|
Tensiune de lucru [V] | 12...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 50; ((24 V)) |
Consumul max. de energie [VA] | 1,2 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 630 |
Model electric | PNP | |
---|---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) | |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 | |
Ieşirea funcţiei de control | da | |
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii [mA] | 200 | |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 | |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 | |
Atentie la frecventa de comutare [Hz] |
|
|
Protecţie la scurtcircuit | da | |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri | |
Protectie suprasarcina | da | |
Funcţie timp [s] | 0,001...0,1 |
Rază de acţiune [m] | < 0,4; (Barieră optică) |
---|---|
Domeniu [mm] | 0...200; (Senzor reflexiv difuz) |
Distanta ajustabila | da |
Optiuni de parametrizare | setare automata si manuala a punctului de comutare; functii logice AND, OR; al doilea punct de comutare |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 548,5 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 76,5 x 123,9 x 70,7 |
Numar de canale | 6 |
Conexiune prin fibra optica | FE-00 / FT-00 |
Materiale | Capsula: ABS; fereastra de afisare: PMMA; Indicator LED: SEPS; Capac: Zinc turnat sub presiune stratirficat cu material plastic (PA) |
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Lacăt electronic | da |
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M16 |
---|