Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 80 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|---|
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Emitator / receptor | Emitațor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 50 |
Distanta ajustabila | nu |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 320 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | Rază de acţiune |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...40 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 68,039 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiale | ABS fibra de sticla armata | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: Aluminiu, necolorat eloxat |
---|