Carcasa | rectangular |
---|
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24...240 AC/DC |
Consumul max. de energie [VA] | 6 |
Clasa de protectie | II |
Model electric | releu |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Solicitabilitate contact | 3A / 250 V AC |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 10 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Funcţie timp [s] | 0 / 1 / 5 / 10 / 14 |
Emitator / receptor | Receptor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 50 |
Distanta ajustabila | da |
Timp răspuns [s] | < 10 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...40 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 204,12 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiale | ABS fibra de sticla armata | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x 7/8"; codificare: A; Blocare: Aluminiu, necolorat eloxat |
---|