You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. OL5017

Senzor de tip bariera receptor

OL5017

OLE-FPKG/US-100

Senzor de tip bariera receptor

OL5017

OLE-FPKG/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: O5E500 + E21122 Comparație produse: OL5017 / O5E500 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Caracteristicile produsului
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Carcasa rectangular
Aplicatie
Caracteristici speciale Ieşirea funcţiei de control
Principiu de functionare Barieră optică
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Consum de energie [mA] < 30
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Protecţie la supratensiune da
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Lungime de unda [nm] 880
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Ieşirea funcţiei de control da
Caderea de tensiune Max. a iesirii de verificare functionalitate [V] 3,5
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii [mA] 10
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100; (200 (...50 °C))
Frecventa de comutare DC [Hz] 500
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Raza de detectie
Emitator / receptor Receptor
Rază de acţiune [m] < 25
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
Date mecanice
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 75 x 27 x 62
Materiale PA; PBT
Material lentila
PMMA
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde
functie 1 x LED, roşu
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A
diagrame si grafice
curba de crestere in exces