You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. OL5012

Senzor de tip bariera emitator

OL5012

OLS-OOKG/US-100

Senzor de tip bariera emitator

OL5012

OLS-OOKG/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: O5S500 + E21122 Comparație produse: OL5012 / O5S500 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Caracteristicile produsului
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Carcasa rectangular
Aplicatie
Principiu de functionare Barieră optică
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Consum de energie [mA] < 22
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Protecţie la supratensiune da
Tip lumină Sursa de lumină - Infraroşu
Lungime de unda [nm] 880
Iesiri
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Raza de detectie
Emitator / receptor Emitațor
Rază de acţiune [m] < 25
Distanta ajustabila nu
Diametrul maxim al spotului [mm] 2500
Dimensiunile spotului de lumina se refera la la distanţă maximă de atingere
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
Date mecanice
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 75 x 27 x 62
Materiale PA; PBT
Material lentila
PMMA
Afisaj / elemente de operare
Display
Operare 1 x LED, verde
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A