Senzor reflexiv difuz
OL0014
OLB-FKOA/SL/LS-500
Senzor reflexiv difuz
OL0014
OLB-FKOA/SL/LS-500
- Raza foarte lunga de actiune
- Mod luminos/întunecat programabil cu ajutorul unui buton
- Cu treaptă de ieșire combinată CA/CC și ieșire releu
- Afișaj LED pentru verificarea funcționării, stării de comutare și funcției
- Carcasa robusta, pentru utilizarea în medii industriale dificile
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Aplicatie
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Date electrice
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
Consumul max. de energie [VA] | 4 |
Clasa de protectie | I |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Tip. pe viata [h] | 100000 |
Temperatura de referinta pentru durata de viata [°C] | 25 |
Iesiri
Model electric | releu |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Solicitabilitate contact | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 10 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Raza de detectie
Domeniu [mm] | 1...800; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie) |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 80 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 255 |
Date mecanice
Greutate [g] | 203,5 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Materiale | PA; PBT | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Conectare electrică
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; actionare rapida |
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x 7/8"; codificare: A |
---|