- Produse
- OL0011
Senzor reflexiv difuz
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Senzor reflexiv difuz
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: OL0005 Comparație produse: OL0011 / OL0005 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Aplicatie
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Date electrice
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
Consumul max. de energie [VA] | 4 |
Clasa de protectie | I |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 880 |
Tip. pe viata [h] | 100000 |
Temperatura de referinta pentru durata de viata [°C] | 25 |
Iesiri
Model electric | releu |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |
Solicitabilitate contact | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 10 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Raza de detectie
Domeniu [mm] | 1...1000; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie) |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 250 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 0,207 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Materiale | PA; PBT | |
Material lentila |
|
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x 7/8"; codificare: A |
---|