Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Caracteristici speciale | Filtru de polarizare |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
Consumul max. de energie [VA] | 4 |
Clasa de protectie | I |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 660 |
Tip. pe viata [h] | 100000 |
Temperatura de referinta pentru durata de viata [°C] | 25 |
Model electric | releu |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Solicitabilitate contact | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 10 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Rază acţiune cu referire la reflectorul prismatic [m] | 0,3...5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Disponibil și cu filtru de polarizare | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 256 |
Greutate [g] | 202,5 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiale | PA; PBT | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; actionare rapida |
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x 7/8"; codificare: A |
---|
curba de crestere in exces
|
|
---|