Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Caracteristici speciale | Filtru de polarizare |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 22 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 660 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 2000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Rază acţiune cu referire la reflectorul prismatic [m] | 0,2...1,5; (Oglindă reflector 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 64 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de atingere |
Disponibil și cu filtru de polarizare | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 854 |
Greutate [g] | 27,3 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiale | Capsula: ABS; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lacăt electronic | da |
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A |
---|
curba de crestere in exces
|
|
---|