Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Clasa protecţie laser | 1 |
Carcasa | rectangular |
Caracteristici speciale | Suprimare a fundalului |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 13 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 650 |
Tip. pe viata [h] | 50000 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (Programabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu [mm] | 15...200; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie) |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Diametrul minim al obiectului de detectat [mm] | 2 |
Max. Inaltimea spotului luminos [mm] | 2 |
Inalțimea maximă a spotului [mm] | 1 |
Disponibil și cu suprimarea fundalului | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa protecţie laser | 1 | ||||||||||
Note despre protectia laser |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 501 |
Greutate [g] | 28,6 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiale | Capsula: ABS; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică frontală |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Lacăt electronic | da |
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A |
---|
|
|
---|
Curbă precizie
|
|
---|