Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Clasa protecţie laser | 1 |
Carcasa | rectangular |
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 12 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 650 |
Tip. pe viata [h] | 50000 |
Protectie suprasarcina | da |
---|
Emitator / receptor | Emitațor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 1 |
Distanta ajustabila | nu |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 4 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de atingere |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa protecţie laser | 1 | ||||||||||
Note despre protectia laser |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 918 |
Greutate [g] | 27,55 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiale | Capsula: ABS; fixare: Zinc turnat sub presiune; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A |
---|