You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori fotoelectrici
  4. Toți senzorii fotoelectrici
  5. OJ5009

Senzor de tip bariera receptor

OJ5009

OJE-FPKG/FO/AS

Senzor de tip bariera receptor

OJ5009

OJE-FPKG/FO/AS

  • Carcasă extrem de compactă pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
  • Raza foarte lunga de actiune
  • Setare intuitivă a sensibilității și funcției de ieșire
  • Montare facilă prin debavurare pe o bază de montare
  • Afișaj LED pentru verificarea funcționării, stării de comutare și funcției
  • ce
  • ukca
  • cul
Caracteristicile produsului
Tip lumină Lumină roşie
Carcasa rectangular
Aplicatie
Principiu de functionare Barieră optică
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] < 12
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Tip lumină Lumină roşie
Lungime de unda [nm] 660
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 200
Frecventa de comutare DC [Hz] 1200
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Emitator / receptor Receptor
Rază de acţiune [m] < 10
Distanta ajustabila da
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...60
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
MTTF [ani] 968
Date mecanice
Greutate [g] 27
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 35 x 24 x 11
Materiale Capsula: ABS; fixare: Zinc turnat sub presiune; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS
Material lentila
Sticlă
Aliniere lentila optică frontală
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde
functie 1 x LED, roşu
Lacăt electronic da
Accesorii
Articole livrate
Fixare de bază: 1, E20964
Şuruburi: 2 x M3 x 16
Șaibe elastice: 2
Piuliţe: 2
Observaţii
Observaţii
Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M8; codificare: A
diagrame si grafice
curba de crestere in exces