Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 22 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 660 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 2000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu [mm] | 1...600; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie) |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 60 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 0,074 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiale | Capsula: ABS; fixare: Zinc turnat sub presiune; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică frontală |
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lacăt electronic | da |
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
---|
curba de crestere in exces
|
|
---|