Tip lumină | Lumină roşie |
---|
Caracteristici speciale | Suprimare a fundalului |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 35 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 625 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Light ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 300 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu [mm] | 50...800; (hartie alba sau neagra 200 x 200 mm +/- 6 %) |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 55 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Disponibil și cu suprimarea fundalului | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 215,2 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 64 x 43 x 38 | |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 | |
Materiale | Zinc turnat sub presiune nichelată | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
|
|
---|
Curbă precizie
|
|
---|