- Produse
- OI5002
Senzor optic retro-reflexiv
OI5002
OIR-FNKG
Senzor optic retro-reflexiv
OI5002
OIR-FNKG
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Carcasa | Formă constructivă filet |
Aplicatie
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 30; ((24 V)) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 950 |
Iesiri
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 65 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Rază de acţiune [m] | 0,1...4; (Oglindă reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 280 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de atingere |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 0,117 | |
---|---|---|
Carcasa | Formă constructivă filet | |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 | |
Materiale | PBT; PPO modificat | |
Material lentila |
|
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 7...13 mm; Presetupa: M20 X 1,5 |
---|
diagrame si grafice
curba de crestere in exces
|
|
---|