Carcasa | Formă constructivă filet |
---|
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
---|
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC |
Functii de iesire | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 4 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 12 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 300 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 15 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Rază de acţiune [m] | < 4; (Oglindă reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Distanta ajustabila | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 145,149 | |
---|---|---|
Carcasa | Formă constructivă filet | |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 | |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 | |
Materiale | PPO modificat | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x 1/2"; codificare: C |
---|