Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 20 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 660 |
Tip. pe viata [h] | 75000 |
Temperatura de referinta pentru durata de viata [°C] | 25 |
Protectie suprasarcina | da |
---|
Emitator / receptor | Emitațor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 1,2 |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 10 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | Rază de acţiune |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...50 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 15,4 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Materiale | ABS | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,2 m, PVC |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A |