Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Caracteristici speciale | Filtru de polarizare |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 20 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Tip. pe viata [h] | 75000 |
Temperatura de referinta pentru durata de viata [°C] | 25 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Dark ON |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 50 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 800 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Rază acţiune cu referire la reflectorul prismatic [m] | 0,8; (Oglindă reflector Ø 35 E20004) |
---|---|
Distanta ajustabila | nu |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 10 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | Rază de acţiune |
Disponibil și cu filtru de polarizare | da |
Timp răspuns [s] | < 0,6 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...50 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 14,9 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiuni [mm] | 20,6 x 7,6 x 12,5 | |
Materiale | ABS | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,2 m, PVC |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A |