You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori fotoelectrici
  4. Toți senzorii fotoelectrici
  5. OH5003

Senzor de tip bariera receptor

OH5003

OHE-DPKG/0,20M/AS

Senzor de tip bariera receptor

OH5003

OHE-DPKG/0,20M/AS

  • Carcasă extrem de mică pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
  • Detectare fiabilă a obiectelor mici
  • Pentru utilizare în robotică, tehnologii de asamblare și manipulare
  • Raza foarte lunga de actiune
  • Gata de folosit imediat, datorită instalării permanente
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: O8E204 Comparație produse: OH5003 / O8E204 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
Caracteristicile produsului
Tip lumină Lumină roşie
Carcasa rectangular
Aplicatie
Principiu de functionare Barieră optică
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] < 10
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Tip lumină Lumină roşie
Lungime de unda [nm] 660
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire Dark ON
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 50
Frecventa de comutare DC [Hz] 200
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Emitator / receptor Receptor
Rază de acţiune [m] < 1,2
Distanta ajustabila nu
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] < 2,5
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...50
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
Date mecanice
Greutate [g] 14,8
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 25,1 x 7,6 x 12,5
Materiale ABS
Material lentila
PMMA
Aliniere lentila optică laterală
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
domeniu nesigur 1 x LED, galben iluminare intermitenta
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 0,2 m, PVC
Racord Conector: 1 x M8; codificare: A