Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Carcasa | rectangular cu filet M18 |
Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Frecventa AC [Hz] | 47...60 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC |
Consum de energie [mA] | < 5 |
Clasa de protectie | II; (double insulated) |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 633 |
Emitator / receptor | Emitațor |
---|---|
Rază de acţiune [m] | < 20 |
Distanta ajustabila | nu |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 800 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de atingere |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular cu filet M18 | |
Dimensiuni [mm] | 52,6 x 19,1 x 36,9 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | Zinc turnat sub presiune; PEI | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida |
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x 1/2"; codificare: C |
---|